Клеммные блоки для печатного монтажа - PT 2,5/ 6-5,0-V - 1987766

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Клеммы для печатного монтажа, Номинальный ток: 32 A, Номинальное напряжение: 400 В, Размер шага: 5 мм, Полюсов: 6, Тип подключения: Винтовые зажимы с элементом для защиты провода, Монтаж: Пайка волной припоя, Направление подключения, проводник / печатная плата: 90 °, Цвет: зеленый

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Большие прямоугольные отверстия для ввода проводов
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1987766
Упаковочная единица 100 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 427 (C-1-2013)
GTIN 4017918973230
Вес/шт. (без упаковки) 7,310 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010
Страна происхождения PL (Польша)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь