Клеммные блоки для печатного монтажа - PT 2,5/ 4-5,0-V - 1987740

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток: 32 A, номинальное напряжение: 400 В, размер шага: 5 мм, полюсов: 4, тип подключения: Винтовые зажимы с элементом для защиты провода, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 90 °, цвет: зеленый

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Большие прямоугольные отверстия для ввода проводов
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1987740
Упаковочная единица 250 stk
Страница каталога Стр. 427 (C-1-2013)
GTIN 4017918973216
Вес/шт. (без упаковки) 4,860 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010
Страна происхождения PL (Польша)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь