Клеммные блоки для печатного монтажа - PT 1,5/ 6-PVH-5,0 BK - 1987290

Нет доступных изображений

Вилочная часть, номинальный ток: 12 A, полюсов: 6, размер шага: 5 мм, тип подключения: Винтовые зажимы с элементом для защиты провода, Цвет: черный, поверхность контакта: олово

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1987290
Упаковочная единица 100 stk
Минимальный объем заказа 100 stk
GTIN 4017918928315
Вес/шт. (без упаковки) 6,800 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь