Клеммные блоки для печатного монтажа - PT 1,5/ 4-PVH-5,0 BK - 1987274

Нет доступных изображений

Вилочная часть, Номинальный ток: 12 A, Полюсов: 4, Размер шага: 5 мм, Технология подключения: Винтовые зажимы с элементом для защиты провода, Цвет: черный, Поверхность контакта: олово

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1987274
Упаковочная единица 250 stk
Минимальный объем заказа 250 stk
GTIN 4017918928292
Вес/шт. (без упаковки) 4,510 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь