Клеммные блоки для печатного монтажа - FFKDSA1/V-2,54-10 (1-6,8-10) - 1987216

На рисунке показана комбинация из моделей FFKDS/H-2,54 и FFKDS/V-2,54

Клеммы для печатного монтажа, Номинальный ток: 6 A, Номинальное напряжение: 160 В, Размер шага: 2,54 мм, Полюсов: 10, Тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, Монтаж: Пайка волной припоя, Направление подключения, проводник / печатная плата: 90 °, Цвет: зеленый, Возможна установка в ряд модулей с различным количеством полюсов (контактов)!

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1987216
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918927912
Вес/шт. (без упаковки) 3,580 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь