Клеммные блоки для печатного монтажа - FFKDSA1/H-2,54- 2 MAGAZIN - 1987193

Нет доступных изображений

Клеммы для печатного монтажа, Номинальный ток: 6 A, Номинальное напряжение: 160 В, Размер шага: 2,54 мм, Полюсов: 2, Тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, Монтаж: Пайка волной припоя, Направление подключения, проводник / печатная плата: 0 °, Цвет: зеленый

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1987193
Упаковочная единица 70 stk
Минимальный объем заказа 70 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918927905
Вес/шт. (без упаковки) 1,700 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь