Разъем печатной платы - MSTBVK 2,5/13-G-5,08 GEDR.RF - 1983090

Нет доступных изображений

Ответная часть разъема, номинальный ток: 12 A, полюсов: 13, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Винтовые зажимы, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1983090
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918958893
Вес/шт. (без упаковки) 31,320 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам