Ответная часть - MSTBO 2,5/ 6-GL-5,08 BK - 1982376

На рисунке показан 8-полюсный вариант изделия зеленого цвета

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 8 A, полюсов: 6, размер шага: 5,08 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Используются с компонентами серии MSTB 2,5
  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1982376
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
GTIN 4017918954994
Вес/шт. (без упаковки) 5,410 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения PL (Польша)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам