Разъем печатной платы - SMC 1,5/ 6-G-3,81 GY NZ X106 - 1982295

Нет доступных изображений

Ответная часть разъема, номинальный ток: 8 A, полюсов: 6, размер шага: 3,81 мм, цвет: серый, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Скошенный разъем обеспечивает возможность многорядного расположения на печатной плате
  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1982295
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918954109
Вес/шт. (без упаковки) 1,610 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990