Разъем печатной платы - FKICS 2,5/16-ST-5,08 - 1981885

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

PCB connector, nominal current: 12 A, rated voltage (III/2): 320 V, number of positions: 16, pitch: 5.08 mm, connection method: Push-in spring connection, color: green, contact surface: Tin

Цена:

Преимущества для Вас

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Клеммный контакт открывается при помощи зафиксированной отвертки для удобного подключения проводов
  • Инвертированный штекер со штыревыми контактами для защищенных от прикосновения выходов устройств или навесных соединений кабелей
  • Используются с компонентами серии MSTB 2,5
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1981885
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 288 (C-1-2013)
GTIN 4017918972929
Вес/шт. (без упаковки) 24,390 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь