Разъем печатной платы - TMSTBP 2,5/ 8-STF-5,08 BD:A-H - 1981199

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 12 A, полюсов: 8, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
  • Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Простое разветвление цепей — оптимальный вариант для шинных систем
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1981199
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918952150
Вес/шт. (без упаковки) 27,390 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения PL (Польша)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам