Компоненты для проходного монтажа - ST 4-PCBV/11-G-6,2 - 1980792

На рисунке показан 5-контактный вариант

Устройство сопряжения ST-COMBI, подключение перпендикулярно печатной плате, шаг: 6,2 мм, количество контактов: 11

Цена:

Преимущества для Вас

  • Шаг ответной части соответствует шагу шкетеров COMBI
  • Разъемные соединения в пределах одного устройства, от монтажной рейки до прибора, выполняются с помощью штекеров одинакового типа
Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1980792
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 300 (C-1-2017)
GTIN 4017918972462
Вес/шт. (без упаковки) 29,290 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990