Компоненты для проходного монтажа - ST 2,5-PCBV/ 9-G-5,2 - 1980556

На рисунке показан 5-контактный вариант

Устройство сопряжения ST-COMBI, подключение перпендикулярно печатной плате, шаг: 5,2 мм, количество контактов: 9

Цена:

Преимущества для Вас

  • Разъемные соединения в пределах одного устройства, от монтажной рейки до прибора, выполняются с помощью штекеров одинакового типа
  • Шаг ответной части соответствует шагу шкетеров COMBI
Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1980556
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 293 (C-1-2017)
GTIN 4017918972226
Вес/шт. (без упаковки) 12,000 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения PL (Польша)