Ответная часть - ST 2,5-PCBV/ 7-G-5,2 - 1980530

На рисунке показан 5-контактный вариант

Устройство сопряжения ST-COMBI, подключение перпендикулярно печатной плате, шаг: 5,2 мм, количество контактов: 7

Цена:

Преимущества для Вас

  • Шаг ответной части соответствует шагу шкетеров COMBI
  • Разъемные соединения в пределах одного устройства, от монтажной рейки до прибора, выполняются с помощью штекеров одинакового типа

Коммерческие данные

Код заказа 1980530
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 293 (C-1-2017)
GTIN 4017918972202
Вес/шт. (без упаковки) 10,350 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990