Компоненты для проходного монтажа - PC 4/ 4-GFL-7,62 GY CP2,3 - 1972616

Нет доступных изображений

Корпусная часть для печатных плат, полюсов: 4, размер шага: 7,62 мм, цвет: серый, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1972616
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918938796
Вес/шт. (без упаковки) 10,760 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!