Соединитель для печатной платы - ZEC 1,5/ 5-LPV-7,5 OHNE CODIER - 1972360

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъем для печатной платы, номинальный ток: 10 A, полюсов: 5, размер шага: 7,5 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово, монтаж: Технология подсоединения PUSH-IN

Цена:

Преимущества для Вас

  • Простое соединение компонентов
  • Экономное соединение напрямую при помощи всего одной детали
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1972360
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
GTIN 4017918937744
Вес/шт. (без упаковки) 5,100 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам