Разъем печатной платы - MCV 1,5/ 5-GF-3,81 AU - 1971604

Нет доступных изображений

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 8 A, полюсов: 5, размер шага: 3,81 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: Золото, монтаж: Пайка волной припоя

Цена:

Преимущества для Вас

  • Позолоченные контактные площадки обеспечивают долговременную стабильность качества передачи
  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
  • Вертикальное подключение обеспечивает многорядное расположение на печатной плате
  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1971604
Упаковочная единица 1
GTIN 4017918931827
Номер таможенного тарифа 85366930

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам