Разъем печатной платы - PC 4/ 2-G-7,62 KMGY - 1970155

На рисунке показан 5-контактный вариант изделия

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 20 A, полюсов: 2, размер шага: 7,62 мм, цвет: светло-серый, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1970155
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918928148
Вес/шт. (без упаковки) 2,250 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам