Компоненты для проходного монтажа - MC 1,5/ 8-G-3,81 P26THRR56CP26 - 1782789

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, Номинальное сечение: 1,5 мм², полюсов: 8, размер шага: 3,81 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: THR пайка, Расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 2,6 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1782789
Упаковочная единица 470 stk
Минимальный объем заказа 470 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356549134
Вес/шт. (без упаковки) 2,730 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11B
03228, Vilnius
+370 5 2106321

PLCnext Technology

Платформа для безграничных возможностей автоматизации.

PLCnext Technology
Перейти на веб-сайт PLCnext
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close