Разъем печатной платы - MCV 1,5/ 8-G-3,5 P20 THRR56 - 1781007

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, Номинальное сечение: 1,5 мм², полюсов: 8, размер шага: 3,5 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: THR пайка, Расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 2 мм, Информация для пользователя и рекомендации по проектированию процесса технологии сквозного печатного монтажа находится в разделе загрузок

Цена:

Преимущества для Вас

  • Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
  • Вертикальное подключение обеспечивает многорядное расположение на печатной плате
  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1781007
Упаковочная единица 200 stk
Минимальный объем заказа 200 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 211 (C-1-2013)
GTIN 4046356544474
Вес/шт. (без упаковки) 3,460 GRM
Страна происхождения DE (Германия)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам