Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, Номинальное сечение: 1,5 мм², полюсов: 5, размер шага: 3,5 мм, цвет: серый, поверхность контакта: Золото, монтаж: THR пайка, Расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 2,6 мм
"$pageName" в