Разъем печатной платы - MCV 1,5/12-G-3,5 P26 THRR72 - 1779572

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, Номинальное сечение: 1,5 мм², полюсов: 12, размер шага: 3,5 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: THR пайка, Расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 2,6 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
  • Вертикальное подключение обеспечивает многорядное расположение на печатной плате
  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1779572
Упаковочная единица 180 stk
Минимальный объем заказа 180 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 213 (C-1-2013)
GTIN 4046356531955
Вес/шт. (без упаковки) 6,100 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам