Разъем печатной платы - MSTBA 2,5/ 6-G OG - 1774807
На рисунке показан 10-контактный вариант изделия
Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, Номинальное сечение: 2,5 мм², полюсов: 6, размер шага: 5 мм, цвет: оранжевый, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя, Расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 3,5 мм
"$pageName" в