Клеммы для печатной платы - MKDSP 10N/ 2-10,16 - 1773976

На рисунке показан 5-контактный вариант изделия

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 76 A, расчетное напряжение (III/2): 1000 В, Номинальное сечение: 10 мм², размер шага: 10,16 мм, полюсов: 2, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: зеленый, Расположение контактов: Линейное двойное расположение выводов, Длина выводов [P]: 5 мм. Возможна установка в ряд модулей с различным количеством полюсов (контактов)!

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
  • Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов
  • Встроенное приспособление для защиты от неправильного подключения проводника в нижней части под натяжной гильзой
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1773976
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Страница каталога Стр. 451 (C-1-2013)
GTIN 4046356481427
Вес/шт. (без упаковки) 15,330 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010
Страна происхождения PL (Польша)

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



Услуги по образцам

Закажите здесь Ваш личный образец

Услуги по образцам