Разъем печатной платы - FMC 1,5/ 4-ST-3,5 GY7035 - 1773578

На рисунке показан 5-контактный вариант

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, номинальное сечение: 1,5 мм², полюсов: 4, размер шага: 3,5 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, цвет: светло-серый, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
  • Обслуживание и подключение проводов с одной стороны обеспечивает интеграцию в переднюю панель устройства
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1773578
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Страница каталога Стр. 628 (CC-2011)
GTIN 4046356472173
Вес/шт. (без упаковки) 2,480 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321

PLCnext Technology

Платформа для безграничных возможностей автоматизации.

PLCnext Technology
Перейти на веб-сайт PLCnext
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close