Клеммы для печатной платы - PTSM 0,5/ 7-2,5-H THR R32 - 1770937

На рисунке показан 3-контактный вариант

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 6 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, Номинальное сечение: 0,5 мм², размер шага: 2,5 мм, полюсов: 7, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, монтаж: THR пайка, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: черный, Расположение контактов: Линейное двойное расположение выводов, Длина выводов [P]: 2,1 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Высокая предельная токовая нагрузка 6 А при очень маленьких размерах
  • Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1770937
Упаковочная единица 530 stk
Минимальный объем заказа 530 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 51 (C-1-2013)
GTIN 4046356459518
Вес/шт. (без упаковки) 2,310 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010
Страна происхождения IN (Индия)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11B
03228, Vilnius
+370 5 2106321

PLCnext Technology

Платформа для безграничных возможностей автоматизации.

PLCnext Technology
Перейти на веб-сайт PLCnext
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close