Компоненты для проходного монтажа - MSTB 2,5/ 4-G-5,08-LA - 1770737

На рисунке показан 15-контактный вариант

Корпусная часть для печатных плат, полюсов: 4, размер шага: 5,08 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово, длина выводов [P]: 3,2 мм

Цена:

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1770737
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918035471
Вес/шт. (без упаковки) 1,680 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)