Компоненты для проходного монтажа - MSTB 2,5/ 2-G-5,08-LA - 1770711

На рисунке показан 15-контактный вариант

Корпусная часть для печатных плат, полюсов: 2, размер шага: 5,08 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово, расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 3,2 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
  • Для интеграции системы индикации состояния отдельных контактов при помощи световых индикаторов
  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Простота замены печатных плат благодаря штекерным блокам
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1770711
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918035457
Вес/шт. (без упаковки) 0,730 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close