Компоненты для проходного монтажа - MSTB 2,5/14-G-LA - 1768309

На рисунке показан 15-контактный вариант

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, полюсов: 14, размер шага: 5 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя, длина выводов [P]: 3,5 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
  • Светящиеся индикаторы состояния отдельных контактов на защелках
  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Простота замены печатных плат благодаря штекерным блокам
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1768309
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918033705
Вес/шт. (без упаковки) 5,360 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)