Компоненты для проходного монтажа - MSTB 2,5/12-G-LA - 1768286

На рисунке показан 15-контактный вариант

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, Номинальное сечение: 2,5 мм², полюсов: 12, размер шага: 5 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя, Расположение выводов: Линейное расположение выводов

Цена:

Преимущества для Вас

  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
  • Светящиеся индикаторы состояния отдельных контактов на защелках
  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Простота замены печатных плат благодаря штекерным блокам
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1768286
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918033682
Вес/шт. (без упаковки) 3,850 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)