Разъем печатной платы - MC 1,5/ 9-STZ12-3,81 - 1767733

Нет доступных изображений

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, полюсов: 9, размер шага: 3,81 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1767733
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
GTIN 4046356436670
Вес/шт. (без упаковки) 7,990 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990