Разъем печатной платы - MC 1,5/ 4-STFZ2-5,08 WH AU - 1767720

Нет доступных изображений

Разъемы для печатной платы, полюсов: 4, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: белый, поверхность контакта: Золото

Цена:

Преимущества для Вас

  • Позолоченные контактные площадки обеспечивают долговременную стабильность качества передачи
  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
  • Натяжное приспособление упрощает работу и снижает тянущее усилие, воздействующее на точку контакта
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1767720
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356436588
Вес/шт. (без упаковки) 4,740 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990