Клеммы для печатной платы - MKDS 1,5/ 9-5,08 BK TS - 1767076

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 17,5 A, номинальное напряжение: 400 В, размер шага: 5,08 мм, полюсов: 9, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: черный

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1767076
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356434744
Вес/шт. (без упаковки) 12,950 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010
Страна происхождения DE (Германия)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам