Разъем печатной платы - MSTB 2,5/ 3-GF-5,08 GY7038 - 1767021

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 12 A, полюсов: 3, размер шага: 5,08 мм, цвет: агатовый серый, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя

Цена:

Преимущества для Вас

  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
  • Простота замены печатных плат благодаря штекерным блокам
  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Подключение параллельно печатной плате
  • Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1767021
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356434782
Вес/шт. (без упаковки) 2,580 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам