Разъем печатной платы - GMSTB 2,5/ 9-ST - 1766958

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 630 В, полюсов: 9, размер шага: 7,5 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Подключение параллельно оси проводов
  • Штекерный элемент для цепей 630 В (III/2)
  • Разъем FRONT-GMSTB 2,5, с винтовыми клеммами c передним подключением
  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Больший шаг для повышенных требований к напряжению
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1766958
Упаковочная единица 50 stk
Страница каталога Стр. 334 (C-1-2013)
GTIN 4017918032975
Вес/шт. (без упаковки) 16,890 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам