Разъем печатной платы - MC 1,5/11-STZ4-3,5 GY NZX6T400 - 1766941

На рисунке показан 10-полюсный вариант

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 8 A, полюсов: 11, размер шага: 3,5 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Натяжное приспособление упрощает работу и снижает тянущее усилие, воздействующее на точку контакта
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1766941
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356437257
Вес/шт. (без упаковки) 8,950 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам