Клеммы для печатной платы - SMKDS 2,5/ 7-5,08 - 1766174

На рисунке показан 3-контактный вариант

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 20 A, номинальное напряжение: 400 В, размер шага: 5,08 мм, полюсов: 7, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 50 °, цвет: зеленый

Цена:

Преимущества для Вас

  • Направление установки отвертки перпендикулярно печатной плате
  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Скошенный разъем обеспечивает возможность многорядного расположения на печатной плате
  • Встроенное приспособление для защиты от неправильного подключения проводника в нижней части под натяжной гильзой
  • Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1766174
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 103 (C-1-2013)
GTIN 4046356432597
Вес/шт. (без упаковки) 16,660 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010
Страна происхождения PL (Польша)

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам