Тестовый штекер с разъединителем - PTS-5,08-16 GY - 1765722

На рисунке показан 1-контактный вариант изделия

Клеммы для печатной платы, номинальное напряжение: 320 В, размер шага: 5,08 мм, полюсов: 16, цвет: серый

Цена:

Преимущества для Вас

  • Разделительный штекер контрастного цвета для простого разъединения токовой цепи
  • Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1765722
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356421744
Вес/шт. (без упаковки) 47,030 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010
Страна происхождения PL (Польша)