Разъем печатной платы - MC 1,5/10-G-3,81 THT AU CP1 - 1764312

Нет доступных изображений

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 8 A, полюсов: 10, размер шага: 3,81 мм, цвет: черный, поверхность контакта: Золото

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1764312
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356413053
Вес/шт. (без упаковки) 4,070 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990