Разъем печатной платы - MSTB 2,5/10-STZ-5,08 - 1764303

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, полюсов: 10, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Подключение параллельно оси проводов
  • Стандартная система разъемных соединителей для цепей 320 В (III/2)
  • Индивидуальное кодирование контактов путем вставки кодирующих профилей
  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Натяжное приспособление упрощает работу и снижает тянущее усилие, воздействующее на точку контакта
  • Возможно подсоединение двух проводников
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1764303
Упаковочная единица 50 stk
Страница каталога Стр. 263 (C-1-2013)
GTIN 4017918031732
Вес/шт. (без упаковки) 18,940 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам