Doorvoerbasiselementen - MSTB 2,5/14-G-5,08 - 1759130

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Printplaat-basiselementen, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, aantal polen: 14, rastermaat: 5,08 mm, kleur: groen, contactoppervlak: tin, montage: golfsolderen

Price:

Overview

Technical data

Accessories

Approvals

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Key Commercial Data

Orderkey 1759130
Packing unit 50 pc
Catalog page Page 312 (C-1-2013)
GTIN 4017918030605
Weight per Piece (excluding packing) 5.330 g
Custom tariff number 85366990
Country of origin DE (Germany)

Configurator

You can configure this product!