Ответные части - DFK-PC 4/ 2-G-7,62-FS4,8 BK - 1753488
На рисунке показан 5-контактный вариант изделия
Компоненты для проходного монтажа, номинальное сечение: 4 мм², цвет: черный, номинальный ток: 15 A, расчетное напряжение (III/2): 400 В, поверхность контакта: олово, тип контактов: штыревое, Количество потенциалов: 2, Количество рядов: 1, Число контактов в ряду: 2, количество точек подсоединения: 2, cемейство изделий: DFK-PC 4/..-G -FS4,8, размер шага: 7,62 мм, тип подключения: Подкл. плоского штекера, монтаж: Непосредственный монтаж, штекерная система: POWER COMBICON 4, Крепление: без, Форма упаковки: в картонной коробке
"$pageName" в