Штекер для установки на монтажную рейку - UMSTBVK 2,5/12-G-5,08BD:12-1SO - 1752654
На рисунке показан 10-контактный вариант изделия
Штекер для установки на монтажную рейку, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, Номинальное сечение: 2,5 мм², полюсов: 12, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово, монтаж: Монтажная рейка
"$pageName" в