Клеммы для печатной платы - MKKDS 1/15-3,5 - 1751523
На рисунке показан 10-полюсный вариант с 20 контактами
Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 200 В, номинальное сечение: 1 мм², Количество потенциалов: 30, Количество рядов: 2, Число контактов в ряду: 15, cемейство изделий: MKKDS 1, размер шага: 3,5 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: зеленый, Расположение контактов: Линейное расположение выводов, Длина выводов [P]: 3,5 мм, Форма упаковки: в картонной коробке
"$pageName" в