Клеммы для печатной платы - MKKDS 1/11-3,5 - 1751484
На рисунке показан 10-полюсный вариант с 20 контактами
Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 200 В, Номинальное сечение: 1 мм², размер шага: 3,5 мм, полюсов: 11, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: зеленый, Расположение контактов: Линейное расположение выводов, Длина выводов [P]: 3,5 мм
"$pageName" в