Клеммы для печатной платы - MKDS 1/14-3,5 - 1751361

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 13,5 A, расчетное напряжение (III/2): 200 В, номинальное сечение: 1,5 мм², количество потенциалов: 14, Количество рядов: 1, Число контактов в ряду: 14, cемейство изделий: MKDS 1, размер шага: 3,5 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Форма головки винта: L прямой шлиц, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: зеленый, Расположение контактов: Линейное расположение выводов, Длина выводов [P]: 3,5 мм, Форма упаковки: в картонной коробке

Цена:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Самая маленькая конструкция для проводов соответствующего сечения
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1751361
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Страница каталога Стр. 85 (C-1-2013)
GTIN 4017918103927
Вес/шт. (без упаковки) 6,550 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010
Страна происхождения DE (Германия)

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь