Клеммы для печатной платы - SPTA 1,5/ 7-5,08 - 1751215

На рисунке показан 10-полюсный вариант

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 9 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, номинальное сечение: 1,5 мм², Количество потенциалов: 7, Количество рядов: 1, Число контактов в ряду: 7, cемейство изделий: SPTA 1,5/, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 45 °, цвет: зеленый, Расположение контактов: Линейное двойное расположение выводов, Длина выводов [P]: 3,4 мм, Форма упаковки: в картонной коробке

Цена:

Преимущества для Вас

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
  • Скошенный разъем обеспечивает возможность многорядного расположения на печатной плате
  • Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
  • Двойные паечные штифты снижают механическую нагрузку на точки пайки
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1751215
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Страница каталога Стр. 139 (C-1-2013)
GTIN 4046356318150
Вес/шт. (без упаковки) 4,780 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010
Страна происхождения DE (Германия)

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь