Клеммы для печатной платы - SMKDS 1/12-3,5 - 1751196

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 10 A, расчетное напряжение (III/2): 200 В, размер шага: 3,5 мм, полюсов: 12, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 35 °, цвет: зеленый, Длина выводов [P]: 3,5 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Скошенный разъем обеспечивает возможность многорядного расположения на печатной плате
  • Самая маленькая конструкция для проводов соответствующего сечения
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1751196
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Страница каталога Стр. 85 (C-1-2013)
GTIN 4017918103798
Вес/шт. (без упаковки) 6,650 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010
Страна происхождения DE (Германия)

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



Услуги по образцам

Закажите здесь Ваш личный образец

Услуги по образцам