Разъем печатной платы - MSTBA 2,5/ 7-G AU - 1748604

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Корпусная часть для печатных плат, номинальное сечение: 2,5 мм², цвет: зеленый, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, поверхность контакта: Золото, тип контактов: штыревое, Количество потенциалов: 7, Количество рядов: 1, Число контактов в ряду: 7, количество точек подсоединения: 7, cемейство изделий: MSTBA 2,5/..-G, размер шага: 5 мм, монтаж: Пайка волной припоя, расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 3,5 мм, штекерная система: CLASSIC COMBICON, Крепление: без, Форма упаковки: в картонной коробке

Цена:

Преимущества для Вас

  • Позолоченные контактные площадки обеспечивают долговременную стабильность качества передачи
  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Подключение параллельно печатной плате
  • Замкнутая форма для оптимальной стабильности штекерного соединения
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1748604
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918322373
Вес/шт. (без упаковки) 2,460 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321

Услуги

HIGHLIGHTS 2020