Клеммы для печатной платы - ZFKDSA 1-W-3,81-10 - 1747957
На рисунке показан 10-полюсный вариант
Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 200 В, номинальное сечение: 1 мм², Количество потенциалов: 10, Количество рядов: 1, Число контактов в ряду: 10, cемейство изделий: ZFKDS(A) 1-W, размер шага: 3,81 мм, тип подключения: Пружинный зажим, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 45 °, цвет: зеленый, Расположение контактов: Линейное двойное расположение выводов, Длина выводов [P]: 3,5 мм, Форма упаковки: в картонной коробке
"$pageName" в